Schmalz

Warneinrichtungen, akustisch-elektronisch WN-E

Messbereich -1 bar bis 0 bar

Direkt zu den Produkten

Elektronische Warneinrichtung zur sicheren Überwachung des Vakuum-Systems

Akustisches Signal mit 100 dB warnt auch in lauter Umgebung sicher

Warnsignal ertönt dank Spannungsüberwachung auch bei Stromausfall

Schaltpunkt kundenspezifisch einstellbar von -1 bis 0 bar

Aufbau
  • Elektronische Warneinrichtung mit integriertem elektronischen Vakuum-Schalter
  • Elektronik in stabilem Kunststoffgehäuse aus schlagfestem Makrolon
  • Elektrisches Anschlusskabel und Schlauch für Vakuum-Anschluss über Kabelverschraubung direkt ins Gehäuse geführt
Technische Daten
  • Überwachungsbereich: -1 bis 0 bar
  • Akustisches Warnsignal mit 100 dB
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Spannung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

WN-E AKUST -1...0 AC

Art-Nr.: 10.07.05.00012

Warneinrichtung elektronisch zur Überwachung von Vakuum-Systemen

Länge L82 (mm)
Breite B80 (mm)
Höhe H85 (mm)
Funktionakustisch
Messbereich [bar]-1,00 ... 0,00 bar
StromtypWechselstrom
Spannung200-280V - AC
Kabellänge Lk3 (m)
Länge Vakuumschlauch1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 DC

Art-Nr.: 10.07.05.00016

Warneinrichtung elektronisch zur Überwachung von Vakuum-Systemen

Länge L82 (mm)
Breite B80 (mm)
Höhe H85 (mm)
Funktionakustisch
Messbereich [bar]-1,00 ... 0,00 bar
StromtypGleichstrom
Spannung24V - DC
Kabellänge Lk3 (m)
Länge Vakuumschlauch1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.