Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGO – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Größen (LxB) und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Ab Größe 24 x 8 mm ist eine Zweiohrklemme im Lieferumfang enthalten

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.01055

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Branchen: Lebensmittel | Pharmazie | Universal

Abmessung (LxB)45x15
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
AttributWert
Bmax(S)16.5 mm
Bs14.4 mm
dn3 mm
G1G1/4"-IG
H36 mm
LG112 mm
Lmax(S)46 mm
Ls44.4 mm
SW117 mm
Z (Hub)2 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.
Technische Daten
AttributWert
Abmessung (LxB)45x15
Saugkraft (-600mbar)28.2 N
Volumen2.31 cm³
Werkstückradius min. (konvex)10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d6 mm
Faltenanzahl0
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Gewicht14.3 g
ProduktfamilieSGON
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb