Schmalz

Saugplatten SPC

Direkt zu den Produkten

Sauggreifer mit Doppeldichtlippe für flache, poröse oder durchsaugende Werkstoffe wie MDF, Hartfaser

Vereinzelungsfunktion durch Druckluftimpuls verhindert die Selbstadhäsion beim Abstapeln von porösen Platten

Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen

Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen

Aufbau
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer SPC mit Kombi-Dichtlippe, bestehend aus Dichtung (innen und außen) und Aluminium-Trägerplatte
  • Dichtung wird über Profilierung sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst
  • Innere Dichtung trennt zentrale Zelle für die Einleitung des gedrosselten Druckluftstroms vom Vakuum-Bereich
  • Bei Verschleiß wird Ersatzdichtung separat gewechselt; Aluminium-Trägerplatte wird weiterhin verwendet
  • Trägerplatte enthält eine zentrische Gewindebohrung (Drucklufteinleitung A) zur Vereinzelung (1) und eine exzentrische Gewindebohrung (Vakuum-Anschluss B) zum Greifen
  • Baureihe SPC-TV mit Tastventil: Abschaltung nicht belegter Sauggreifer; kein Eindringen von Falschluft
Technische Daten
  • Durchmesser: 160 bis 250 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
Branchen
  • Holz
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Baugröße
Saugerwerkstoff
Faltenanzahl
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01185

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke

Branchen: Holz

Baugröße160
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01186

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke

Baugröße160
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01187

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke

Baugröße210
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01188

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke

Baugröße210
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01189

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke

Branchen: Holz

Baugröße250
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01211

Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke

Baugröße250
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
AnschlussG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb