Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VCBL-R 130x30x90 30/40 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05442

Blocksauger für Rastertisch

Abmessung (LxB)130x30
Höhe H90 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 30  mm
B1 137.5  mm
H 90  mm
H1 100.3  mm
L 130  mm
L1 130  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Raster 30 x 30 / 40 x 40 mm
Genauigkeit ± 0,06 mm
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb