Schmalz

Bestellhinweise

Das Produkt wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

Beigelegt ist ein 3 m langes Kabel mit offenen Litzen.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FS 200 D 2PA K

Art-Nr.: 10.06.04.00010

Durchflusssensor mit integriertem Vakuum- und Druckschalter sowie zwei digitalen Ausgangssignalen

Durchfluss im Druckbereich0 ... 200 l/min
Durchfluss im Vakuumbereich0 ... 100 l/min
Messbereich-1...8bar
BauformDigitale Anzeige
Bauart Vakuumschalter2x PNP + 1x analog
Elektrischer AnschlussKabel
AnschlussG1/4"
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 17  mm
d1 2.5  mm
d2 3  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9.5  mm
H4 36.7  mm
L 55  mm
L1 84.2  mm
L2 18.5  mm
L3 18.6  mm
Lk 2’000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Messbereich -1...8bar
Anschluss G1/4"
Schutzart IP IP 40 (mit Stecker)
Gewicht 110.5  g
Durchfluss im Druckbereich 0 ... 200 l/min
Durchfluss im Vakuumbereich 0 ... 100 l/min
Bauart Vakuumschalter 2x PNP + 1x analog
Elektrischer Anschluss Kabel
Produktfamilie FS
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb