NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC
Art-Nr.: 21.07.01.00205
Netzteil
| Nennleistung | 96 (W) |
| Spannung | 24V - DC |
| Primärspannung | 100-240V AC |
| Sekundärspannung | 24V - DC |
| Länge L | 182 (mm) |
| Breite B | 180 (mm) |
| Höhe H | 90 (mm) |
| Funktion | Geregelt |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 180 mm |
| H | 90 mm |
| L | 182 mm |
Dokumentation
Dokumentation