Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FGA 4 HT1-60 N003

Art-Nr.: 10.01.06.04093

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße4
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Faltenanzahl1.5
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d 2  mm
d1 3  mm
d2 2.5  mm
D1 4.6  mm
Dk 4  mm
Dmax(S) 5  mm
Ds 4  mm
H 5.5  mm
H2 1.5  mm
H3 2.6  mm
Z (Hub) 1.5  mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Technische Daten
Attribut Wert
Faltenanzahl 1.5
Saugkraft (-600mbar) 0.29  N
Baugröße 4
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Gewicht 0.1  g
Werkstückradius min. (konvex) 1.5  mm
Produktfamilie FGA
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb