Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04796

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
ProduktfamilieSFB1
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
Dmax(S) 31.5  mm
Ds 30  mm
dn 4.1  mm
G1 G1/4-AG
LG1 10  mm
H 26.4  mm
SW1 17  mm
Z (Hub) 8  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Abreißkraft 23.7  N
Saugkraft (-600mbar) 4.6  N
Volumen 2.9  cm³
Baugröße 30
Faltenanzahl 1.5
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Gewicht 10.1  g
Produktfamilie SFB1
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb