Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften

für1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L125 mm
Breite B75 mm
Höhe H125 mm
Anordnungdrehbar 360°
VCBL-A-K1-125x75x125-D-360
Attribut Wert
B 75 mm
B1 116 mm
B2 80 mm
H 125 mm
H2 108,60 mm
L 125 mm
L3 128 mm
Attribut Wert
Abmessung Saugplatte unten 170 x 128 mm
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: VCBL-A-K1-125x75x125-D-360

Der Blocksauger VCBL-A-K1  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben aus Aluminium mit Reibbelag und Dichtung, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Aluminium mit integrierter Saugplatte unten 

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring, Dichtrahmen