VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

Art-Nr.: 10.01.12.04614

Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole

BauformQUICK
Abmessung (LxB)170x135
Höhe H100 mm
Hub Z10 mm
Spannbereich10,0 ... 100,0 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerWerkzeuglose Höhenverstellung
VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100
Attribut Wert
B 133,30 mm
D1 56 mm
H 100 mm
H1 233,50 mm
H2 30 mm
L 170 mm
X1 66,50 mm
X2 44 mm
Attribut Wert
Spannbereich 10,0 ... 100,0 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

Der mechanische Spanner VCMC-K1-QUICK wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Spannteller mit Schnellverstellung
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Aufnahme auf Konsole mit mechanischer Klemmung

Verfügbare Ersatzteile: Spannteller, Dichtrahmen, Klemmeinheit
Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung, Klemmeinheit