Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 170x135 |
Höhe H | 50 mm |
Hub Z | 9 mm |
Spannbereich | 15,0 ... 85,0 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Werkzeuglose Höhenverstellung |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 133 mm |
D1 | 56 mm |
H | 50 mm |
H1 | 167,50 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich | 15,0 ... 85,0 mm |
Bestellhinweise: VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85
Der mechanische Spanner VCMC-K1-QUICK wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Spannteller, Dichtrahmen, Klemmeinheit
Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung, Klemmeinheit