• Mechanisch klemmendes Spannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
  • Die mechanischen Spanner für Biesse-Systeme sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Die Spanner werden auf die Saugeraufnahmen adaptiert und nach dem Bajonett-Prinzip mit zwei Sechskantschrauben fixiert
  • Der exzentrische Spannteller bietet eine große Klemmfläche, ist frei drehbar und damit in jeder Ausrichtung nutzbar
  • Sicheres Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
Produkt-Highlights
  • Exzentrisch positionierte Spannteller zur optimalen Nutzung der Spannfläche
  • Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
  • Kein zusätzliches Medium nötig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Hält dank spezieller Reibmaterialien stärksten Querkräften stand
Mechanische Spanner VCMC-B
  • Exzentrischer Spannteller (1) wird über einen Kolben im Spanner durch das Vakuum der Biesse-Konsole nach unten gezogen
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper aus Aluminium (3) mit Schnittstelle (4) zur Biesse Konsole
  • Sechskantschrauben (5) zum Fixieren des Spanners in der Aufnahme
  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Für Rahmen- und Fensterprofile
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen

Filtern nach