Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Bauform | QUICK |
Grundfläche | 150x130 mm |
Hub Z | 10 mm |
Höhe H | 100 mm |
Spannbereich | 10,0 ... 100,0 mm |
Raster | 30/40 |
Zusatzfunktion Blocksauger | Werkzeuglose Höhenverstellung |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 56 mm |
B | 133,50 mm |
H | 100 mm |
H1 | 232,70 mm |
H2 | 30 mm |
L | 148,50 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich | 10,0 ... 100,0 mm |
Bestellhinweise: VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40
Der mechanische Spanner VCMC-QUICK wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Spannteller, Dichtrahmen, Befestigungswinkel
Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung