• Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen für TV-Konsolentische von SCM / Morbidelli
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Das Rüsten erfolgt effizient, sicher und werkzeuglos; der Spanner wird mechanisch vorfixiert
  • Sekundenschnelle, werkzeuglose Anpassung der Spannhöhe an das Werkstück; Erweiterung des Spannbereichs durch Verlängerung möglich
  • Spannen des Werkstücks durch Aktivierung des Vakuums am Maschinentisch
Produkt-Highlights
  • Dreieckförmiges Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
  • Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
  • Kein zusätzliches Medium notwendig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt auch bei hohen Bearbeitungskräften
Mechanischer Spanner VCMC-S6-QUICK
  • Dreieckförmiger Spannteller (1) ist werkzeuglos in der Spannhöhe und Auflagefläche auf dem Werkstück verstellbar und wird durch das Aktivieren des Vakuums abgesenkt
  • Verlängerung (2) zur Anpassung des Spannbereichs
  • Reibmaterial (3) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Robuster Grundkörper (4) aus Aluminium mit Schwalbenschwanz-Aufnahme (5) zur Fixierung auf TV-Konsolen von SCM / Morbidelli
  • Langlebiger Dichtrahmen (6) optimiert zum mühelosen Verschieben des Spanners auf der Konsole
  • Spannsystem für SCM TV-Konsolen
  • Für Rahmen und Fensterprofile
  • Mit mechanischer Vorfixierung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach