Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6
Abmessung (LxB) | 120x50 |
Höhe H | 75 mm |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 144 mm |
H | 75 mm |
H1 | 112,50 mm |
H2 | 42 mm |
L | 120 mm |
L1 | 148,50 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 480 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |
Bestellhinweise: VCBL-S6 120x50x75 S-360-15 TV
Blocksauger mit Saugfläche 145 x 145 mm werden montiert geliefert.
Schmale Blocksauger mit Saugfläche 125 x 75 mm, 120 x 50 mm und 130 x 30 mm sind mehrteilig, bestehend aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte VCSP-O, Schaum-Dichtrahmen VCDR, Tastventil TV, Saugercup VCBL-S6-CUP, Saugeraufnahme AP-S6
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi, Schaltnocken für Positionserkennung, Magnet für Positionserkennung