VCBL-S6 125x75x50 S-360-15 TV+ME

Art-Nr.: 10.01.12.04461

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)125x75
Höhe H50 mm
Anordnungsteckbar 360°/15°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil + Membran
AnwendungFür Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt
VCBL-S6 125x75x50 S-360-15 TV+ME
Attribut Wert
B 75 mm
B1 144 mm
H 50 mm
H1 87,50 mm
H2 17 mm
L 125 mm
L1 148,50 mm
L2 104 mm
R1 330 mm
Attribut Wert
Anwendung Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt

Bestellhinweise: VCBL-S6 125x75x50 S-360-15 TV+ME

Blocksauger mit Saugfläche 145 x 145 mm werden montiert geliefert.
Schmale Blocksauger mit Saugfläche 125 x 75 mm, 120 x 50 mm und 130 x 30 mm sind mehrteilig, bestehend aus:

  • Saugeraufnahme AP-S6 inkl. Schaum-Dichtrahmen und O-Ring
  • Sauger-Cup inkl. Saugplatte, Tastventil und NFC-Tag
  • Saugeraufnahme und Saugercup sind separat erhältlich 

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte VCSP-O, Schaum-Dichtrahmen VCDR, Tastventil TV, Saugercup VCBL-S6-CUP, Saugeraufnahme AP-S6
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi, Schaltnocken für Positionserkennung, Magnet für Positionserkennung