VCBL-S6-HD 128x75x75 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05502

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Neu
Abmessung (LxB)128x75
Höhe H75 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 128x75x75 TV
Attribut Wert
B 75 mm
B1 135 mm
H 75 mm
L 128 mm
L1 138 mm
L2 104 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: VCBL-S6-HD 128x75x75 TV

Der Blocksauger VCBL-S6-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Saugplatte, drehbar
  • Grundkörper aus Aluminium

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte, Schraube M10, O-Ring

Verfügbare Zubehörteile: Schaltnocken, Magnet für Start und Pilot Maschinentische