Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6
Abmessung (LxB) | 128x60 |
Höhe H | 75 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 60 mm |
B1 | 135 mm |
H | 75 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
L2 | 104 mm |
Bestellhinweise: VCBL-S6-HD 128x60x75 TV
Der Blocksauger VCBL-S6-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte, Schraube M10, O-Ring
Verfügbare Zubehörteile: Schaltnocken, Magnet für Start und Pilot Maschinentische