VCBL-S6-HD 140x130x110 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05504

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Neu
Abmessung (LxB)140x130
Höhe H110 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S6-HD 140x130x110 TV
Attribut Wert
B 130 mm
B1 130 mm
H 110 mm
L 140 mm
L1 130 mm
L2 104 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: VCBL-S6-HD 140x130x110 TV

Der Blocksauger VCBL-S6-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Saugplatte, drehbar
  • Grundkörper aus Aluminium

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte, Schraube M10, O-Ring

Verfügbare Zubehörteile: Schaltnocken, Magnet für Start und Pilot Maschinentische