Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte
Attribut | Wert |
---|---|
B | 200 mm |
B1 | 69,50 mm |
B2 | 100 mm |
H | 3 mm |
L | 300 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 200 mm |
Bestellhinweise: ISST-MPL 300x200x3
Das Innospann-System ISST-MPL besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Verschlussmagnet, Dichtschnur, Dichtrahmen
Verfügbares Zubehör: FlexMat SFM