ISST-MPL 600x400x3

Art-Nr.: 10.01.28.00020

Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte

Länge L600 mm
Breite B400 mm
Höhe H3 mm
ISST-MPL 600x400x3
Attribut Wert
B 400 mm
B1 69,50 mm
B2 100 mm
H 3 mm
L 600 mm
L1 75 mm
L2 200 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: ISST-MPL 600x400x3

Das Innospann-System ISST-MPL besteht aus: 

  • Steel-Plate ISST-MPL mit Verschlussmagneten, geklebter Dichtschnur und Schrauben zum Einsatz auf einer Matrix-Platte MPL
  • Blocksauger ISBL (separat erhältlich)

Verfügbare Ersatzteile: Verschlussmagnet, Dichtschnur, Dichtrahmen

Verfügbares Zubehör: FlexMat SFM