Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen
Länge L | 431 mm |
Breite B | 276 mm |
Höhe H | 615 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 0,50 bar |
Kommunikation | Profinet |
Betätigung | Fremdgesteuert |
Zulassung | UL/CSA |
Spannung | 24V - DC |
Gewicht | 15 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 276 mm |
H | 615 mm |
H2 | 313 mm |
L | 431 mm |
L2 | 264,50 mm |
L3 | 70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Ansteuerung über Profinet-Netzwerkmodul, Funktionsbaustein auf Anfrage |
Bestellhinweise: NLS 431x276x615 AD F PNT
Der Abscheider NLS wird anschlussfertig geliefert. Die elektronische Integration in das Bussystem hat kundenseitig zu erfolgen. Auf Anfrage kann ein Funktionsbaustein zur Verfügung gestellt werden.