Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Attribut | Wert |
---|---|
B | 360 mm |
D | 12 mm |
D1 | 14 mm |
D2 | 7,20 mm |
H | 733 mm |
L | 746 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (max) | 10 m³/h |
Stromtyp | Drehstrom |
Max. Vakuum | 930 mbar |
Bestellhinweise: VAGG 10 AC3 30 MD
Das Vakuum-Aggregat VAGG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Vakuum-Manometer, Öl, Ersatzteilset Schwimmer, Verschleißteilsatz Vakuum-Pumpe, Vakuum-Pumpe
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Schlauch