RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Art-Nr.: 18.05.08.00015

Seilbalancer zum Anheben und Balancieren von Lasten

Hub Z1.400 mm
AntriebstypElektrisch
Gewicht7,5 kg
RH-BIN-30-NEO30-EL-1400
Attribut Wert
Z (Hub) 1400 mm
L 121 mm
B 132 mm
H 410 mm
Attribut Wert
Antriebstyp Elektrisch
Gewicht 7,50 kg
Traglast 30 kg
Hubgeschwindigkeit (max) 0,50 m/sec
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Der Seilbalancer NEO 30 wird als anschlussfertiges Komplettsystem geliefert. Das System besteht aus:

  • Seilbalancer NEO 30
  • Drehgelenk
  • Adapter
  • Ladegerät
  • Zwei Akkus
  • Haken mit Federverschluss

Verfügbare Ersatzteile: Akku, Ladegerät, Seil, Aufnahmeadapter, Steckbolzen, Einhängeöse, Einhängehaken (Standard)

Verfügbares Zubehör: Scherenzange, Einhängehaken (Sicherheitshaken), Einhängehaken (Kanisterhaken), Magnetgreifer