Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Einhängehaken
Länge L | 74 mm |
Breite B | 37 mm |
Höhe H | 168 mm |
Innendurchmesser d | 33 mm |
Breite B1 | 20 mm |
Verwendung Konstruktion | Neo 30 |
Attribut | Wert |
---|---|
L | 74 mm |
B | 37 mm |
H | 168 mm |
d | 33 mm |
B1 | 20 mm |
Verwendung Konstruktion | Neo 30 |
Bestellhinweise: EH-MON-d33x20 NEO30