Seilbalancer NEO 30

  • Akkubetriebener Seilbalancer von Binar Handling für intuitives und präzises Heben von Lasten bis 30 kg
  • Einfache Verwendung in gängigen Schienensystemen dank der Drehaufhängung, die mit der Laufkatze oder einer Ösenschraube verbunden wird
  • Mit nur einer Akkuladung lassen sich 200 bis 500 Hübe ausführen
  • Flexible Anbindung von Lastaufnahmemitteln wie z. B. Scherengreifer für die Handhabung von verschiedensten rechteckigen Lasten wie Kisten, Pflastersteine etc.

Schmalz wächst und übernimmt Binar Handling

Der Vakuum-Spezialist Schmalz übernimmt die schwedische Binar Handling AB sowie deren vier Tochtergesellschaften in Europa und Asien und stärkt damit seine Marktposition bei ergonomischer Handhabungstechnik.

Produkt-Highlights
  • Mobile Handhabungslösung zum einfachen Umsetzen von Werkstücken an verschiedenen Arbeitsplätzen
  • Plug & Play-Inbetriebnahme – das Gerät ist in wenigen einfachen Schritten einsatzbereit
  • Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien macht aufwendige und teure Anschlüsse an Versorgungsmedien überflüssig
  • Einfaches Bedienkonzept mit nur einem hinterleuchteten Ein-/Aus-Taster vermeidet Fehlbedienungen
  • Sichere und präzise Handhabung ermöglicht den Bedienern ein ergonomisches Heben von Lasten
Seilbalancer NEO 30
  • Robustes und gummiertes Gehäuse (1) mit bündig integriertem Akku als Rückwand (2)
  • LED-Ladestandsanzeige (3) auf dem Akku
  • Ein-/Aus-Taster (4)
  • Einfache Auf- und Abbewegung der Steuereinheit (5) inklusive Last durch den Nutzer
  • Bayonettanschluss (6) an der Unterseite der Steuereinheit zur einfachen Verbindung mit Lastaufnahmemitteln
  • Schnelle und einfache Installation
  • Akkubetrieben und mobil einsetzbar
  • Bis zu 500 Hübe pro Batterieladung
  • Max. Traglast: 30 kg

Filtern nach