DR-SUF 210 NBR-60

Art-Nr.: 10.01.01.13846

Dichtring für Saugplatte SPU

Baugröße210
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
DR-SUF 210 NBR-60
Attribut Wert
d2 172,90 mm
Dmax(S) 220 mm
Ds 210 mm
H 31,80 mm
Z (Hub) 11 mm
Attribut Wert
Baugröße 210
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 225 g


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: DR-SUF 210 NBR-60