• Doppelblechkontrolle zur prozesssicheren Detektion von einzelnen Blechen beim Abstapeln, z. B. im Presswerk
  • Gefederte Halterung für Sensoren mit M42-Gewinde
  • Integration eines Sensors mit M54-Gewinde
  • Adaptierung eines Sensors mit M36-Gewinde
Produkt-Highlights
  • Gelenkige Lagerung ermöglicht exakte Positionierung des Sensors, was Falschsignale und Stillstandzeiten reduziert
  • Gefederte Ausführung mit Blockschutz gleicht Höhendifferenzen aus und vermeidet Bruch der Federn
  • Spezieller Glockensaugring verhindert Leckage an der Sensorverschraubung
  • Reduziert Stillstandzeiten, da Glockensaugring einfach zu wechseln
  • Kompatibel mit gängigen Sensoren mit M36-, M42- oder M54-Gewinde
Halter für Doppelblechsensoren DBD
  • Halter für Doppelblechsensoren in gelenkiger und gefederter Ausführung
  • Wechselbarer Glockensaugring aus ölbeständigem NBR (3)
  • Sensorhalterung (2) für Sensoren mit M42- oder M54-Gewinde
  • Flexible Toolinganbindung (1) durch verschiedene Halter (mit Quick-Change-Kupplung und 19 mm Welle, alternativ fix montiert und 19 mm Welle)
  • Saugringdurchmesser: 100 mm
  • Hub: 36 mm
  • Höhe: 178 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach