SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC

Art-Nr.: 10.01.49.00024

Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter

Kreisdurchmesser D mk31,5 mm
Anzahl Längstraversen2
fürFANUC
Typcr-4+7iA
NormDIN EN ISO 9409-1
Gewicht305,4 g
SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC
Attribut Wert
B 131 mm
d 5 mm
Dmk 31,50 mm
G1 M5-AG
H 29 mm
L 85 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC