Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter
Kreisdurchmesser D mk | 40 mm |
Anzahl Längstraversen | 2 |
für | Rethink |
Typ | Rethink |
Norm | DIN EN ISO 9409-1 |
Gewicht | 315,9 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 131 mm |
d | 6 mm |
Dmk | 40 mm |
G1 | M6-AG |
H | 29 mm |
L | 85 mm |
Bestellhinweise: SET PXT 40 9409-1 2LT RETHINK