• Montageprofile für Greifsysteme zur direkten Anbindung an den Roboter-Flansch
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für das automatisierte Werkstückhandling
  • Einfache Anbindung von Kreuz- und 3D-Verbindungselementen sowie von Saugern, Federstößeln und sonstigen Halterelementen
  • Profilrohr kann zur innenliegenden Vakuum-Führung eingesetzt werden
Produkt-Highlights
  • Leichtes und robustes Aluminiumprofil sorgt für hohe Stabilität und Flexibilität des Greifsystems
  • Durch Einsatz eines Standardprofils wird die Anbindung jeglicher Komponenten erleichtert
  • Verzicht auf aufwendige Verschlauchung durch Möglichkeit zur internen Vakuum-Führung
Montageprofile MO-PROF PXT
  • Standardisierte Traversen zum Aufbau des Greifsystems und Anbindung jeglicher Halter und Verbinder (1)
  • Profilabdeckungen (2) optional auch vakuumdicht verfügbar
  • Stabiles Standard-Aluminiumprofil
  • Durchmesser: 30 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach