HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00651

Haltersystem

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Anbindung 12x Schrauben M8
Baugröße30/40
BauformEinteilig
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP
Attribut Wert
B 26 mm
B1 56 mm
d 8,40 mm
d1 4,50 mm
H 9,40 mm
H1 24 mm
L 84 mm
L2 20 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm
Y2 42 mm
Attribut Wert
Gewicht 72 g

Bestellhinweise: HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Die Halter HPS-SGM werden mit Befestigungsschrauben für SGM geliefert.

Verfügbares Zubehör: Montagesets