Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer |
Anbindung 1 | 2x Schrauben M8 |
Baugröße | 50/70 |
Bauform | Einteilig |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 26 mm |
B1 | 56 mm |
d | 8,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 24 mm |
L | 69 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 15 mm |
Y2 | 42 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 63,40 g |
Bestellhinweise: HPS-SGM 2M8 50/70 OP
Die Halter HPS-SGM werden mit Befestigungsschrauben für SGM geliefert.
Verfügbares Zubehör: Montagesets