HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00655

Haltersystem

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Anbindung 12x Schrauben M6
Baugröße30/40
BauformEinteilig
HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Attribut Wert
B 20,50 mm
B1 42 mm
d 6,40 mm
d1 4,50 mm
H 9,40 mm
H1 24 mm
L 55 mm
L2 20 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Y2 30 mm
Attribut Wert
Gewicht 42,90 g

Bestellhinweise: HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Die Halter HPS-SGM werden mit Befestigungsschrauben für SGM geliefert.

Verfügbares Zubehör: Montagesets