• Halter zur Montage von Sauggreifern an Tooling-Traversen
  • Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Für dezentrale Vakuum-Erzeuger mit hoher Abblasleistung, daher optimal für den Einsatz bei Presswerk-Anwendungen
  • Geeignet für den Einsatz bei bereits existierenden Anlagen mit dezentralen Vakuum-Erzeugern vom Typ SEAC durch unkomplizierte Integration des Halters
  • Halter HT-SG I mit integrierter Vakuum-Erzeugung als kompakte, wartungsfreundliche Einheit

Konfigurierbare Halter HT-SG…E

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

Produkt-Highlights
  • Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze
  • Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsystem)
  • Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit dezentralen Vakuum-Erzeugern, Sensoren und Sauggreifern
Halter für Sauggreifer HT-SG E
  • Ausführung HT-SG…E (externe Vakuum-Erzeugung)
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Schalter und dezentrale Vakuum-Erzeuger vom Typ SEAC (3)
  • Optional: Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (3) anstatt Vakuum-Erzeuger Typ SEAC
  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Aufnahmen für dezentrale Vakuum-Erzeuger
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach