Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 mm
VakuumanschlussG1/4"-IG
SaugeranschlussNPT3/8-AG

Konfigurierbare Halter HT-SG…E

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A3 E 35 NPT3/8-AG
Attribut Wert
B 35 mm
D 28,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 NPT3/8-AG
G4 M4-IG
H 24,50 mm
H1 56,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 1 mm
LG2 15 mm
X1 28 mm
Attribut Wert
Gewicht 93,60 g

Bestellhinweise: HT-SG A3 E 35 NPT3/8-AG

Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungssatz