Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sauggreifer
Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
Bauform | Ejektoranschluss |
Breite B | 35 mm |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Saugeranschluss | M10-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
D | 28,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M10-IG |
G4 | M4-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 46 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 9 mm |
X1 | 28 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 96,20 g |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: HT-SG A3 E 35 M10-IG
Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Befestigungssatz