Halter für Sauggreifer

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformIntegrierte Düse
SaugeranschlussRechteckadapter
VakuumanschlussG1/8"-IG
AnschlussRechteckadapter
Zusatzfunktion EjektorAktives Abblasen

Konfigurierbare Halter HT-SG…I

Haben Sie den passenden Halter für Ihre Anwendung noch nicht gefunden? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Erzeugern, Sauggreifern, Vakuum- und Druckschaltern und Anschlüssen und konfigurieren Sie sich Ihren Halter selbst.

HT-SG A3 I 10 46 RA AB
Attribut Wert
B 46 mm
B1 77 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 28,50 mm
G3 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 46 mm
H2 4,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 13 mm
Attribut Wert
Gewicht 163,10 g

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: HT-SG A3 I 10 46 RA AB

Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE