• Halter zur Montage von zylindrischen Sensoren an Tooling-Traversen
  • Für Sensoren mit Durchmessern von 12 bis 30 mm
  • Montage von Vakuum-Sauggreifern, Federstößeln oder zylindrischen Sensoren
  • Halter HT-SG E zur Kombination von Vakuum-Sauggreifer und dezentraler Vakuum-Erzeugung mit Schmalz Ejektor SEAC 10
  • Halter HT-SG I mit integrierter Vakuum-Erzeugung als kompakte, wartungsfreundliche Einheit
Produkt-Highlights
  • Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
  • Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze
  • Sehr vielseitig, da passend für zylindrische Sensoren von 12 bis 30 mm
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
Halter für Sensoren HT-SE
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für zylindrische Sensoren (2)
  • Aufnahmen für Sensoren mit Durchmessern von 12 bis 30 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach