Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sensor
Anbindung 1 | Bolzen m. Nut Ø19 mm |
Innendurchmesser d | 30,1 mm |
Breite B | 42 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 42 mm |
D | 19 mm |
d | 30,10 mm |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 63,80 g |
Produktfamilie | HT |
Bestellhinweise: HT-SE A2 42 30.1
Die Halter für Sensoren HT-SE werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.