SXT-CL-EXT-D25-250-F40

Art-Nr.: 10.07.13.00101

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D40 mm
Innendurchmesser d25 mm
Lochabstand X1251 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D25
SXT-CL-EXT-D25-250-F40
Attribut Wert
B 25 mm
D 40 mm
d 25 mm
H1 93 mm
H2 25,50 mm
H3 19,50 mm
L 299,50 mm
L1 300 mm
L2 200 mm
X1 251 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 500 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D25-250-F40

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.