SXT-CL-EXT-A3-235-F25

Art-Nr.: 10.07.13.00201

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d28,5 mm
Lochabstand X1235 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A3-235-F25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 28,50 mm
H 57 mm
H1 53 mm
H2 19,50 mm
H3 23,50 mm
L 283,60 mm
L2 175 mm
X1 235 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 530 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A3-235-F25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.