SXT-CL-EXT-A3-100-F40

Art-Nr.: 10.07.13.00204

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D40 mm
Innendurchmesser d28,5 mm
Lochabstand X1100 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A3-100-F40
Attribut Wert
B 25 mm
D 40 mm
d 28,50 mm
H 57 mm
H1 65 mm
H2 25,50 mm
H3 23,50 mm
L 154,70 mm
L2 40 mm
X1 100 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 360 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A3-100-F40

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.