Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Neu
Innendurchmesser d140 mm
Innendurchmesser d28,5 mm
Lochabstand X1235 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A3-235-F40
Attribut Wert
B 25 mm
d 28,50 mm
d1 40 mm
H 57 mm
H1 65 mm
H2 25,50 mm
H3 23,50 mm
L 289,70 mm
L2 175 mm
X1 235 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Female
Gewicht 540 g

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A3-235-F40

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.