SXT-CL-EXT-A2-400-T25

Art-Nr.: 10.07.13.00223

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d19 mm
Länge L3400,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
SXT-CL-EXT-A2-400-T25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 19 mm
H 43 mm
H2 12,50 mm
L 418,50 mm
L1 426,50 mm
L2 375 mm
L3 400,50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Tube
Gewicht 330 g
Produktfamilie SXT
Metrisch       Imperial

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A2-400-T25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.