SXT-CL-EXT-A2-500-T25

Art-Nr.: 10.07.13.00224

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d19 mm
Länge L3500,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
SXT-CL-EXT-A2-500-T25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 19 mm
H 43 mm
H2 12,50 mm
L 518,50 mm
L1 526,50 mm
L2 475 mm
L3 500,50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Tube
Gewicht 390 g
Produktfamilie SXT
Metrisch       Imperial

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A2-500-T25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.