SXT-CL-EXT-D40-150-T25

Art-Nr.: 10.07.13.00233

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d40 mm
Länge L3150,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D40
SXT-CL-EXT-D40-150-T25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 40 mm
H 65 mm
H2 25,50 mm
L 177,50 mm
L1 178 mm
L2 125 mm
L3 150,50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Tube
Gewicht 220 g
Produktfamilie SXT
Metrisch       Imperial

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D40-150-T25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.