SXT-CL-EXT-D40-200-T25

Art-Nr.: 10.07.13.00234

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d40 mm
Länge L3200,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D40
SXT-CL-EXT-D40-200-T25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 40 mm
H 65 mm
H2 25,50 mm
L 227,50 mm
L1 228 mm
L2 175 mm
L3 200,50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Tube
Gewicht 250 g
Produktfamilie SXT
Metrisch       Imperial

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D40-200-T25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.