SXT-CL-EXT-A5-110-T25

Art-Nr.: 10.07.13.00246

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d32 mm
Länge L3110,1 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
SXT-CL-EXT-A5-110-T25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 32 mm
H 57 mm
H2 23,50 mm
L 137,10 mm
L2 75 mm
L3 110,10 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Tube
Gewicht 240 g
Produktfamilie SXT
Metrisch       Imperial

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A5-110-T25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.