Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D | 25 mm |
Innendurchmesser d | 28,5 mm |
Länge L3 | 610,1 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
D | 25 mm |
d | 28,50 mm |
H | 57 mm |
H2 | 23,50 mm |
L | 637,10 mm |
L2 | 575 mm |
L3 | 610,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Tube |
Gewicht | 530 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A3-610-T25
Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.